Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants. Le corps de la roue est fabriqué selon des spécifications techniques précises pour assurer une performance fiable et une longévité accrue en conditions d'utilisation intensive.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,39 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Glissade en douceur
Surface de glissement en polypropylène pour sols souples et surface en téflon pour sols durs
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour blocage directionnel manuel