Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 49 mm et un alésage d'axe de 9 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
Numéro de matériau S4
199845115
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,41 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
9 mm
Longueur de moyeu
49 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur