Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Wehlers

Roulettes de chaise durables pour un meuble fabriqué de manière durable
wehlers_banner
Wehlers ApS, un fabricant de meubles danois, propose à ses clients du monde entier des produits respectueux de l'environnement et fait confiance aux roulettes de meubles TENTE.
En achetant, retournant, revendant et louant des produits, l'entreprise prolonge la durée de vie des meubles et évite ainsi le gaspillage, dans le but d'utiliser moins de ressources et de promouvoir une économie circulaire. TENTE relève également le défi de produire des roulettes d'une manière respectueuse de l'environnement. L'une de nos contributions à la durabilité est la roulette de meuble Anika evo.

Le point de départ

Wehlers ApS utilise des déchets et des matériaux recyclés pour créer des chaises au design primé et aux caractéristiques environnementales. Le fabricant de meubles recycle les filets de pêche, les déchets informatiques et les déchets plastiques de l'industrie pharmaceutique et les transforme en chaises. Le plastique vert est utilisé pour les filets de pêche, le noir pour les déchets informatiques et le bleu pour les déchets pharmaceutiques. « Avec nos chaises, nous utilisons des matériaux recyclés et apportons quelque chose de nouveau au cycle économique », déclare Henrik Holm Wehler. « Nous reprenons ces meubles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires et les proposons à d'autres clients. C'est ainsi que nous évitons de nouveaux déchets. » Lorsque TENTE a contacté Wehlers ApS et lui a présenté la roulette Anika evo, fabriquée à partir de biomatériau, Henrik Holm Wehler s'est immédiatement rendu compte qu'elle était parfaitement adaptée à ses produits. Le fabricant de meubles a récemment lancé sa chaise R.U.M. Wheel Fisherman avec la roulette de chaise Anika evo de TENTE. Cette chaise est déjà utilisée avec succès par la brasserie Carlsberg Group, le club de football de Liverpool et la ville pour enfants du fabricant de jouets LEGO. La version à roulettes est particulièrement adaptée aux salles de classe et aux espaces événementiels où le mobilier doit être réorganisé rapidement.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Durabilité traçable

Le concept de durabilité est défini de différentes manières. Pour Wehlers ApS, il s'agit de traiter l'écosystème avec respect, de donner la possibilité de réparer et de réutiliser les produits et de reconnaître leur histoire. C'est pourquoi les chaises Wehler ApS sont étiquetées par une puce. Les clients peuvent utiliser une application pour suivre les informations concernant les personnes qui ont déjà utilisé le fauteuil. En outre, l'utilisation de matériaux renouvelables est un autre facteur important. Notre mission était la suivante : fabriquer pour nos clients une roulette écologique qui soit à la fois durable et dotée d'un design attrayant.

Notre solution de mobilité intelligente

Tout comme la célèbre roulette de chaise de bureau Anika, la roulette de meuble Anika evo présente une stabilité exceptionnelle, un design épuré et une gamme de couleurs différentes. De nombreux fabricants de meubles utilisent avec succès cette roulette primée au design. Il est disponible en différentes tailles et avec différentes options de montage. TENTE s'est donné pour mission de produire une roulette compatible avec un matériau respectueux de l'environnement. Cela posait un défi particulier car il s'agissait de pièces porteuses dont la stabilité et donc la sécurité des utilisateurs devaient être absolument garanties. Tout au long de la phase de développement du produit, les employés de TENTE ont échangé des idées avec leurs clients de l'industrie du meuble. Soucieuse de préserver les ressources et de ne pas utiliser de matériaux classés comme aliments, TENTE a décidé d'utiliser de l'huile de ricin, qui peut être utilisée à des fins pharmaceutiques mais n'est pas comestible comme le maïs ou la canne à sucre. Entre-temps, TENTE a testé le traitement du granulé de ricin, extrait des graines de ricin. Cela a nécessité le développement et l'adaptation d'outils et de processus de travail. C'est pourquoi TENTE a lancé l'Anika evo, une roulette de meuble qui est non seulement basée sur 80 à 98 % de biomatériau, mais qui est également comparable à la roulette Anika pour meubles, fabriquée à partir de matériaux synthétiques standard. Cela s'applique aux différentes versions de la roulette Anika et à leur taille, à leur ajustement et à la possibilité de les personnaliser par impression. Le matériau utilisé par TENTE pour la roulette Anika evo a une empreinte CO2 réduite de 28 % par rapport à la roulette de meuble Anika classique. Ceci est conforme aux normes ISO 14040.
Henrik Holm Wehler, directeur général de Wehlers ApS

Henrik Holm Wehler, directeur général de Wehlers ApS

Lorsque nous concevons un nouveau produit, nous pensons toujours à ce qu'il adviendra lorsqu'il ne sera plus utilisé par le client concerné. En matière de protection de l'environnement, nous sommes totalement d'accord avec notre fournisseur TENTE.

Henrik Holm Wehler, directeur général de Wehlers ApS

Test sur des matériaux et des technologies de fabrication supplémentaires

Le fait de pouvoir remplacer la roulette Anika pour meubles par la roulette Anika evo rend l'utilisation de cette roulette écologique particulièrement agréable pour les clients. TENTE teste toutefois déjà des matériaux alternatifs et des composants recyclés, non seulement pour les roulettes de meubles, mais également pour les roulettes utilisées dans d'autres domaines.