Le point de départ
Mobile sur roulettes
Notre solution de mobilité intelligente
Mathias Haslund Jungersen, responsable du développement des produits de VELA, Sanni Jørgensen, directeur du marketing de VELA
La collaboration de confiance entre notre fournisseur TENTE et nos équipes a clairement contribué au développement d’un produit plus performant.
Mathias Haslund Jungersen, responsable du développement des produits de VELA, Sanni Jørgensen, directeur du marketing de VELA
Une chaise personnalisable, jusqu’à la roulette
Les chaises peuvent être réglées individuellement en hauteur. Elles sont proposées avec différents types d’assises, de dossiers et de revêtements. Les clients peuvent exprimer leurs préférences en matière de couleurs et même fournir leurs propres tissus. Il faut dire que les utilisateurs passent une grande partie de la journée sur leur chaise VELA. Une version à assistance électrique est également disponible sur le marché. Les roulettes Levina care de TENTE avec système de blocage sont proposées en 100 et 125 millimètres, ainsi qu’en version conductrice, ouvrant la voie à de nouveaux domaines d’application. Par ailleurs, la roulette se distingue par un design moderne et épuré. Elle est disponible avec différents éléments de fixation et dans plusieurs coloris, en parfaite cohérence avec la philosophie de VELA, qui consiste à associer design, forme et fonctionnalité.