Integral Plus: super facile à actionner
Un actionnement léger comme une plume.
Blocage sans effort. Soulagement perceptible.
Qu'il s'agisse d'un lit d'hôpital, d'une table d'opération ou d'un dispositif médical, les roulettes Integral plus et les roulettes jumelées Integral twin load peuvent être bloquées de manière centralisée par un simple mouvement du pied et avec un effort minimal. Résultat : une manipulation plus facile, des processus plus ergonomiques et une efficacité accrue dans les soins cliniques au quotidien.
Les avantages en un coup d'œil :
- Système de blocage exceptionnellement facile à actionner
- Versions avec blocage centralisé pour des processus efficaces
- Jusqu'à trois positions de commutation : blocage directionnel, blocage total ou libre
- Confort de roulage et système de blocage silencieux pour un environnement plus calme
- Qualité éprouvée et design primé de la gamme Integral
AI generated
Un simple mouvement. Plus de contrôle et de sécurité.
Sur les roulettes Integral plus et Integral twin load, le système de blocage se commande d'un simple mouvement du pied. Selon la version, jusqu'à trois positions peuvent être sélectionnées :
- Mobilité totale : les roulettes restent entièrement libres pour faciliter les manœuvres, même dans les espaces restreints et les couloirs étroits ou sinueux.
- Blocage directionnel : pour une meilleure stabilité dans les virages et un déplacement en ligne droite plus maîtrisé sur de longues distances.
- Blocage total : le blocage simultané de la roue et du pivot garantit une immobilisation sûre et stable.
Un blocage centralisé facile à intégrer
Le système de blocage centralisé permet de verrouiller simultanément plusieurs roulettes. Conçu comme une solution système complète, il s'intègre facilement à votre application grâce à différentes options de fixation, pédales de commande et composants techniques.
Selon la version, l'angle d'actionnement ainsi que les efforts de freinage et de commande peuvent être adaptés à vos besoins. La solution de mobilité peut ainsi être configurée avec précision en fonction de votre conception et de vos processus.
Deux solutions de roulettes. Une même facilité d'utilisation.
Integral plus. Un blocage sans effort pour les lits d'hôpital et les lits de soin.
Integral plus a été développée pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux et les établissements de soins. Elle associe les avantages éprouvés de la série Integral à un système de blocage optimisé, particulièrement simple et confortable à actionner.
Idéale pour les lits d'hôpitaux, les lits médicalisés et les dispositifs médicaux, partout où une mobilité fiable et une utilisation intuitive sont essentielles.
Integral twin load. Performante à l'usage. Facile à actionner.
Integral twin load est une roulette jumelée conçue pour les applications médicales exigeantes, où la capacité de charge, la stabilité et la facilité d'utilisation sont essentielles.
Avec une rigidité torsionnelle élevée et une capacité de charge pouvant atteindre 250 kg par roulette, Integral twin load reste particulièrement facile à actionner, avec un simple mouvement du pied.
Elle est particulièrement adaptée aux tables d'opération, aux robots chirurgicaux, aux lits bariatriques et à tout autre équipement médical nécessitant un immobilisation sûre et une manipulation aisée.