Ce que les roulettes pour conteneurs roulants des services d'incendie doivent offrir
Roulettes Alpha pour des interventions sûres
Les chariots d'interventions exigent des roulettes capables de supporter de fortes charges, faciles à manœuvrer et sûres dans des conditions difficiles.
Selon la version, plusieurs roulettes Alpha peuvent être bloquées ou libérées simultanément par une commande centralisée. Des variantes avec blocage centralisé, directionnel ou total sont disponibles. Elles réduisent l’effort de commande et le risque qu’une roulette reste non sécurisée. La conception (tiges profilées, leviers ou solution intégrée) s’adapte à chaque chariot et à ses exigences.
Une configuration polyvalente
Selon la combinaison roue, chape et fixation, la famille Alpha offre notamment :
Manœuvres aisées : Le pivot à double rangée de billes assure une direction précise.
Conception robuste : Les roues résistantes à l’usure supportent de fortes sollicitations ; les roulements étanches protègent de l’eau et des salissures.
Adaptées à l’environnement : Versions résistantes à la température et à la corrosion disponibles.
Capacité de charge élevée : Selon la combinaison roue, chape et fixation, la famille Alpha supporte jusqu’à 500 kg par roulette.
Les roulettes Alpha chez Braun Feuerwehrtechnik
La collaboration avec Braun Feuerwehrtechnik montre l’efficacité de la solution en conditions réelles. L’entreprise développe pour les pompiers des chariots destinés aux tuyaux, aux équipements de lutte contre l’incendie et les inondations, aux appareils respiratoires et aux équipements lourds de travail et de sauvetage.
Utilisés par temps froid ou chaud, sous la pluie, dans la neige ou sur la glace, ces chariots doivent rester mobiles. La capacité de charge, la maniabilité, le blocage centralisé et le joint de protection du pivot des roulettes TENTE Alpha garantissent un transport sûr et flexible jusqu’au lieu d’intervention.
Roulettes Alpha sélectionnées chez Braun Feuerwehrtechnik :
| Diamètre de roue : | 200 mm |
|---|---|
| Capacité de charge dynamique : | 400 kg par roulette |
| Configuration des roulettes : | Quatre roulettes Alpha par conteneur à roulettes, ou six pour les conteneurs particulièrement lourds. |
| Blocage : | Blocage centralisé |
Une sécurité bien pensée pour les chariots lourds
Les roulettes Alpha sont reliées par une tringlerie robuste. Une barre de commande transmet le mouvement à une seconde barre via un ressort à gaz. Toutes les roulettes sont ainsi bloquées ou libérées simultanément, sans arrêt brutal du conteneur.
Un joint de protection du pivot limite le débattement latéral des roulettes et réduit le risque de basculement lors du blocage, un atout essentiel pour les charges lourdes.
— Thomas Braun, fondateur et directeur général de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Nous travaillons en étroite collaboration depuis des années. TENTE prend toujours nos défis au sérieux et, ensemble, nous développons une solution parfaitement adaptée à nos clients, pour qui la sécurité joue un rôle essentiel.
— Thomas Braun, fondateur et directeur général de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Quelles roulettes conviennent à votre chariot d’intervention ?
Capacité de charge, matériau de roue, fixation et blocage doivent correspondre à la conception, à la charge et à l’environnement du chariot. Décrivez-nous vos besoins.
Nos experts vous accompagnent dans le choix et la configuration des roulettes Alpha adaptées.