Que ce soit pour des chariots de transport en logistique, des applications en construction mécanique, des véhicules à guidage automatique (AGV) ou des bâtis d’assemblage mobiles, TENTE propose une famille complète et modulaire de roulettes industrielles pour charges lourdes. Avec Kappa, Kappa twin, Omikron et Omikron twin, vous couvrez différents niveaux de charge, hauteurs de montage et exigences de mobilité, pour une solution réellement adaptée à votre application.
— Les experts de TENTE, Adrian Postavaru et Marius Janotta
Au cours de notre analyse d'application de 15 minutes, nous trouverons ensemble la roulette robuste la mieux adaptée à votre application.
— Les experts de TENTE, Adrian Postavaru et Marius Janotta
La famille de roulettes industrielles pour les charges lourdes en un coup d'œil - standardisée, modulaire et avec plus de 300 configurations possibless
Avec sa famille pour charges lourdes, TENTE propose une offre clairement structurée de roulettes industrielles, couvrant différents niveaux de charge et exigences d’application. Des solutions à roue simple aux roulettes à roues jumelées pour les capacités de charge les plus élevées, cette famille est conçue pour répondre à des contraintes variées en matière de capacité de charge, de hauteur de montage, de maniabilité et de conditions de sol.
Avec l’introduction de Kappa twin, la famille pour fortes charges est désormais complète. Le système modulaire permet une sélection précise, basée sur les exigences réelles de l’application, avec différents types de chapes, matériaux de roulement et variantes fonctionnelles. Le résultat : une solution techniquement adaptée, économiquement pertinente, sans conceptions spéciales inutiles.
Généré par l'IA
Quatre critères pour vous aider à faire le bon choix
Hauteur de montage
Quel espace est disponible sous l'application ?
Capacité de charge
Quelle charge chaque roulette doit-elle supporter en toute sécurité ?
Maniabilité et blocage
La charge doit-elle se déplacer librement, être positionnée avec précision et/ou être bloquée en toute sécurité ?
Nature du sol
Quelle importance ont la protection du sol, la résistance au roulement, la réduction du bruit et le confort de roulement ?
Trouvez la bonne roulette pour charges lourdes en seulement 15 minutes
Hauteur de montage, capacité de charge ou environnement de travail : trouvez rapidement et facilement la roulette fortes charges adaptée à votre application.
Lors d’un échange technique de 15 minutes avec un expert TENTE, vous discutez de vos exigences spécifiques, de manière rapide, ciblée et avec un focus clair sur l’utilisation pratique.