Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

La mobilité durable commence par la roulette

Notre première roulette recyclée.
La mobilité durable commence par la roulette

Levina care evo

La mobilité durable commence par la roulette

La première roulette recyclée de TENTE : pour un avenir avec une empreinte carbone réduite et moins de déchets – dans une qualité éprouvée.

Mobilité durable dans le secteur de la santé grâce aux matériaux recyclés
Avec Levina care evo, TENTE présente sa première roulette fabriquée à partir de matériaux recyclés, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de mobilité durable. Certains composants contiennent jusqu'à 85 % de matériaux recyclés, pour une teneur totale en matériaux recyclés pouvant atteindre 20 %*. Il en résulte une réduction allant jusqu'à 18 % de l'empreinte carbone de la roulette*. Le résultat : une solution durable, silencieuse et performante pour une mobilité durable dans le secteur des soins – sans compromis sur le design, la qualité ou la sécurité.
85%
polyamide recyclé dans la fourche
50%
polypropylène recyclé dans le corps de la roue et le capuchon de protection
jusqu'à 20 %
matériau recyclé dans la roulette*
jusqu'à 18 %
empreinte carbone réduite*

Préservation des ressources par la conception

La fourche de Levina care evo est fabriquée à partir de 85 % de polyamide recyclé. Le capuchon de protection et le corps de la roue sont chacun composés de 50 % de polypropylène recyclé – provenant à parts égales de déchets post-consommation et industriels.

Grâce à l'utilisation ciblée de matériaux recyclés, Levina care evo contribue activement à une mobilité durable et réduit l'empreinte carbone jusqu'à 18 %*.

Malgré l'utilisation de matériaux durables, la roulette est visuellement et techniquement identique à la version standard. Elle représente la qualité TENTE éprouvée et s'impose comme une solution durable pour les lits médicalisés, les fauteuils médicaux et les fauteuils relax.

Tanja Klugmann, Responsable mondiale de la gestion des produits

Tanja Klugmann, Responsable mondiale de la gestion des produits

Avec Levina care evo, nous démontrons que durabilité et qualité ne sont pas contradictoires. Nous créons des solutions qui répondent aux normes les plus élevées – tout en améliorant notre empreinte carbone.

Tanja Klugmann, Responsable mondiale de la gestion des produits

La roulette polyvalente pour applications médicales : technologie éprouvée – fabriquée de manière durable

Levina care evo est la version durable de la Levina care éprouvée. Elle offre le même niveau de qualité élevé – en termes de technologie, d'ergonomie et de design. Malgré sa teneur en matériaux recyclés, la roulette ne présente aucune différence visuelle ou fonctionnelle par rapport à la version standard. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, Levina care evo représente la mobilité durable dans l'usage quotidien des soins – ergonomique, silencieuse et facile à manœuvrer. Idéale pour les lits médicalisés, les fauteuils inclinables et autres applications médicales.

  • Système de blocage centralisé : breveté, bloque toutes les roulettes silencieusement et facilement d'un seul mouvement du pied
  • Roulette pivotante : avec blocage centralisé total ou directionnel
  • Roulements à billes de précision : pour une maniabilité optimale et une direction précise
  • Capacité de charge : 100 kg
  • Plage de température : −10 °C / +40 °C
  • Diamètre de roue : 100 mm / 125 mm
  • Largeur de roulette : 59 mm, largeur de roue : 32 mm



 Télécharger les informations produit (PDF)

Contactez nos experts pour en savoir plus sur Levina care evo !

Vous souhaitez en savoir plus sur Levina care evo et la mobilité durable dans le secteur de la santé ? Nos experts TENTE se feront un plaisir de vous conseiller – contactez-nous simplement via le formulaire ci-dessous.

Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.