Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Integral: Charge statique

Dans les environnements médicaux sensibles, la dissipation contrôlée des charges électrostatiques est particulièrement importante.
Chargée de décharger.

Votre alliée conductrice.

Chargée de décharger.

Charge statique ? Nous nous chargeons de l’évacuer.
Dans les environnements médicaux sensibles, la dissipation contrôlée des charges électrostatiques est particulièrement importante. C’est pourquoi les roulettes TENTE Integral plus et Integral twin load peuvent également être configurées en versions conductrices d’électricité. Elles contribuent à évacuer les charges électrostatiques de manière contrôlée, protégeant ainsi les personnes et les équipements électriques sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD). Pour une sécurité accrue des lits d’hôpitaux, tables d’opération, robots chirurgicaux et autres équipements médicaux.

Roulettes conductrices d’électricité pour différentes applications médicales

Integral plus et Integral twin load répondent à des exigences différentes dans le domaine médical. Les deux séries peuvent être configurées comme solutions de roulettes conductrices d’électricité. 

  • Integral plus a été développée pour les lits d’hôpitaux, les lits de soin et d’autres équipements médicaux. 
  • Integral twin load est la roulette jumelée destinée aux applications exigeant une capacité de charge et une stabilité supérieure, telles que les tables d’opération, les robots chirurgicaux ou les lits bariatriques.

Conductivité certifiée avec Maxtech conductive

Les versions conductrices d’électricité de la série Integral sont équipées de Maxtech conductive. Cette roue en polyuréthane offre une conductivité électrique certifiée et favorise la dissipation contrôlée des charges électrostatiques. 

  • Conductivité électrique certifiée 
  • Matériau du bandage : polyuréthane 
  • Version lavable 
  • Integral plus : roulement à billes de précision étanche 
  • Integral twin load : roulement à billes de précision en acier inoxydable 
  • Plage de températures : de −30 °C à +80 °C

Bon à savoir

Les versions conductrices d’électricité de la série TENTE Integral sont faciles à reconnaître : Integral plus se distingue par un capuchon jaune, tandis qu’Integral twin load présente un point jaune sur le clip.