Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène surmonté d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 188 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2070PJP150R05-32
EAN
4031582348408
Attributs principaux
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
188 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Design du capot
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
45 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Conception primée
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couverture individuelle
La forme du capot du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimale
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation multi-étages
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 28 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,05 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 28 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standards. Avec un poids de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et minimisant l'impact sur la charge totale de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion robuste et durable entre la roulette et son support de fixation.