- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Détaillants (hors distributeurs de roulettes)
Roulettes et Roues pour Magasins et supermarchés
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. La hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est spécialement conçue pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde et d'un boîtier en tôle d'acier, légère pour une construction optimisée. La roue en polyamide présente une bande de roulement identique au corps de roue et intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur hors tout de 13,5 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg. Cette solution technique est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints tout en maintenant une résistance mécanique fiable pour les applications industrielles et professionnelles.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 14 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité discrète et performante dans des espaces restreints.