- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Alimentation et restauration
-
Chariots de bord
Roues et roulettes pour chariots d'avion
Roulette pivotante à blocage total centralisé 75 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes conique inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 102 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur chariots de bord nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 75 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes conique inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 102 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications sur chariots de bord nécessitant mobilité et blocage sécurisé.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient particulièrement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.