Roues pneumatiques
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle est dotée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est également de 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en tôle d'acier avec un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 200 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Sa capacité de charge dynamique atteint 75 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour diverses applications industrielles.
Foire aux questions
Avantages des roues pneumatiques
Les roues pneumatiques sont conçues pour offrir une absorption des chocs exceptionnelle et une mobilité fluide, même sur des surfaces inégales ou extérieures. Leurs pneus gonflés à l'air amortissent les charges contre les vibrations et les chocs, protégeant à la fois les marchandises et l'équipement lui-même. La gamme TENTE comprend différents profils (profil linéaire et profilé), des centres de roue (acier embouti ou polypropylène) et des options de roulements, répondant aux différents besoins de mobilité individuels. Alors que la construction du pneu et la forme du profil influent sur l'amortissement et l'adhérence, le carter de roulettes est tout aussi déterminant pour la capacité de charge globale, la stabilité et la longévité. Le choix de la bonne combinaison roue-boîtier garantit un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables dans l'ensemble de votre application.
Les roues pneumatiques TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Absorption des chocs exceptionnelle — Les pneus remplis d'air agissent comme amortisseurs, amortissant les chocs et les vibrations qui se produisent sur les sols accidentés, les seuils et les itinéraires extérieurs. Cela fait des roues pneumatiques un excellent choix pour le transport de marchandises sur des terrains accidentés.
Mouvement silencieux — La bande de roulement souple et flexible réduit le bruit de roulement et permet des mouvements fluides, même sur les terrains accidentés. Les roues pneumatiques contribuent ainsi à un environnement de travail plus silencieux.
Traction fiable sur les surfaces irrégulières — Grâce à la configuration de la bande de roulement en blocs ou en lignes disponibles, les roues pneumatiques assurent une adhérence sûre sur le gravier, les sentiers extérieurs et les sols irréguliers. Cela améliore le contrôle de la maniabilité et la stabilité directionnelle dans des conditions difficiles.
Protection des sols et de l'équipement — Le pneu souple répartit la charge sur une plus grande surface de contact, abaissant ainsi la pression ponctuelle et minimisant les dommages au sol. La réduction des forces d'impact réduit également l'usure des cadres d'application, des raccords et des marchandises transportées.
Types de roues pneumatiques
Les roues pneumatiques TENTE sont proposées avec différents profils et centres en fonction de votre cas d'utilisation. Les choix typiques incluent des pneus à profil déchiré ou à profil carré sur des centres en acier embouti ou en polypropylène et des roulements à rouleaux, ainsi que des versions équipées de roulements à billes de précision pour réduire les forces de poussée et de traction. L'association de chaque roue au boîtier de roulette approprié garantit la capacité de charge, la stabilité et la longévité requises lors des opérations quotidiennes.
Roues pneumatiques à profil déchirable
Les roues pneumatiques à profil déchirable sont conçues pour rouler en douceur et en ligne droite sur des surfaces fermes comme le béton, l'asphalte et les chemins pavés. Les déchirures agissent comme des guides qui permettent à la roue de bouger là où vous la pointez, de sorte que les applications peuvent être déplacées facilement et garder le cap avec moins d'effort, que vous les poussiez ou les remorquiez. Notre portefeuille comprend une variété de configurations : différentes tailles, différents matériaux de carrosserie et différents roulements. Nos roues pneumatiques sont équipées de pneus durables TENTE Puretech air à profil déchirable et sont disponibles dans des diamètres de roue de 200 mm ou 400 mm. Nos options de 200 mm offrent des capacités de charge de 75 kg par roue, tandis que les options de 400 mm sont capables de supporter des charges allant jusqu'à 250 kg par roue.
Roues pneumatiques à profil de blocage
Les roues pneumatiques à profil carré sont conçues pour offrir une traction et une stabilité élevées sur les surfaces inégales, plus molles ou extérieures. La sculpture prononcée de la bande de roulement adhère aux surfaces telles que le gravier, l'herbe et les chemins accidentés, assurant ainsi une traction sûre lors des démarrages, des arrêts et des virages sous charge. Le pneu rempli d'air amortit les chocs et les irrégularités, protège la charge et améliore le confort de conduite. Nos roues pneumatiques sont équipées de pneus durables TENTE Puretech air à profil carré et sont disponibles dans des diamètres de roue de 260 mm et 300 mm. Selon la configuration, ces roues pneumatiques peuvent supporter des charges comprises entre 150 kg et 200 kg chacune. Notre série de roues PQO est un représentant de ce type de roue pneumatique. Il est doté d'un centre de roue en polypropylène, combiné à un palier lisse et peut être configuré avec différents diamètres de trous d'essieu, longueurs de moyeu et caractéristiques de pli.
Domaines d'application des roues pneumatiques
Les roues pneumatiques sont choisies partout où l'absorption des chocs, le contrôle du bruit et un mouvement fluide sur un sol irrégulier sont nécessaires. Le pneu rempli d'air amortit les chocs et les vibrations pour protéger à la fois la charge et l'équipement. Pour la plupart des applications, la roue doit être associée à un boîtier de roulettes approprié, adapté à la charge, à l'environnement et à l'utilisation requis, afin de garantir la bonne capacité de charge, la stabilité latérale et la durée de vie. Dans les environnements industriels, les roues pneumatiques prennent en charge des applications telles que les équipements d'élimination des déchets, les unités de construction de conteneurs, les machines-outils de construction, etc., permettant des déplacements fiables sur les cours extérieures, les zones de chargement et les sols rugueux. Leur excellent amortissement des vibrations en fait également un choix courant pour les fabricants de céramique et de verre, où les produits délicats doivent être manipulés avec soin. Dans le domaine de la logistique, ils contribuent par exemple au bon fonctionnement des palettes et des chariots roulants, des cages roulantes et des systèmes logistiques postaux.