- Accueil
- Industrie
- Santé
- Arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X
-
Imagerie médicale
Roulettes et roues pour l'imagerie médicale
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roulette en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm et d'un diamètre de 230 mm. Cette roue est spécialement conçue pour des applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, ainsi que la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM et les équipements médicaux.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, un moyeu de 65 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 55 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 630 kg à 3 km/h et une capacité de charge statique de 1260 kg. Elle est conçue pour des applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux et la construction de machines.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 90 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de manutention.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 95 mm dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche, avec un moyeu de 85 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un alésage avec clavette de 17 mm de diamètre et d'un moyeu de 54 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 60 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 60 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 14 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 280 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 12 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et la logistique.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 80 mm de largeur présente un diamètre de 200 mm, un alésage d'essieu de 25 mm et une longueur de moyeu de 92 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3360 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, l'automobile OEM, l'équipement médical et les systèmes logistiques.
Roue 160 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, et les équipements de transport lourds.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 183 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à billes de précision pour le mécanisme pivotant. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre total de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur hors tout de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg, la rendant particulièrement adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X dans les hôpitaux et maisons de retraite et de repos.