- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
-
Chariots de production et de plateforme
Roues et roulettes pour chariots à plateaux
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 250 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 250 mm. La hauteur hors tout atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roulette en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm et d'un diamètre de 230 mm. Cette roue est spécialement conçue pour des applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, ainsi que la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux comme les arceaux en C et scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes de navettes automatisées et la construction de machines.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.