- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Systèmes motorisés
Systèmes motorisés
Nos gammes
Accessoire
L'E-Drive flex est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité flexible, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'entraînement électrique modernes.
Accessoire
L'E-Drive flex est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, équipé de roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution pratique et ergonomique pour les applications nécessitant une mobilité flexible dans les environnements industriels et techniques. Grâce à ses roulettes intégrées, cet accessoire permet un positionnement précis et un transport aisé, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les contraintes physiques lors des interventions de maintenance ou de reconfiguration des installations électriques mobiles.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Accessoire
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour faciliter la mobilité et le positionnement. Ce système de propulsion électrique offre une solution technique avancée pour les véhicules électriques nécessitant une manœuvrabilité optimale. Les roulettes intégrées permettent un déplacement fluide et précis, particulièrement adapté aux environnements industriels et aux applications de transport électrique où la flexibilité de mouvement est essentielle pour les opérations techniques.
Accessoire
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour faciliter la mobilité et le positionnement. Ce système de propulsion électrique offre une solution technique avancée pour les véhicules électriques nécessitant une manœuvrabilité optimale. Les roulettes intégrées permettent un déplacement fluide et précis, particulièrement adapté aux environnements industriels et aux applications de transport électrique où la mobilité contrôlée est essentielle pour les opérations techniques.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système optimisé offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité accrue, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'électromobilité modernes.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système optimisé offre une solution pratique pour les applications nécessitant une mobilité accrue, permettant un positionnement précis et un transport aisé des équipements électriques. Sa conception robuste assure une stabilité optimale lors des déplacements tout en maintenant les performances requises pour les systèmes d'électromobilité modernes.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution technique optimisée pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et une manœuvrabilité précise. Les roulettes permettent un positionnement aisé et un transport efficace, réduisant les contraintes mécaniques lors des opérations de maintenance ou de repositionnement. Cette configuration garantit une intégration harmonieuse dans les systèmes électriques mobiles existants.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une capacité de charge statique de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive optima est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, chariots de production et de plateforme, établis ainsi qu'équipements de transport.
Accessoire
L'E-Drive optima est un accessoire spécialement conçu pour l'électromobilité, intégrant des roulettes pour faciliter la manipulation et le déplacement. Ce système offre une solution technique optimisée pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et une manœuvrabilité précise. Les roulettes permettent un positionnement aisé et un transport efficace, réduisant les efforts physiques lors des opérations de maintenance ou de repositionnement. Cette configuration garantit une intégration harmonieuse dans les systèmes d'électromobilité existants.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, spécialement conçue pour l'électromobilité avec une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette technique présente une roue de 150 mm de diamètre avec un corps en acier fer et une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente durabilité et une résistance optimale. Elle trouve ses applications dans de nombreux équipements médicaux et hospitaliers tels que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, et dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour l'électromobilité et trouve ses applications dans les environnements médicaux tels que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, et dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour l'électromobilité et trouve ses applications dans les environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, et dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour les applications d'électromobilité dans les environnements médicaux, notamment les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que pour les équipements des maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé sur corps en acier et fer, dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour l'électromobilité et trouve ses applications dans les environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, spécialement conçue pour l'électromobilité avec une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette technique présente une roue de 150 mm de diamètre avec un corps en acier fer et une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente durabilité et une résistance optimale. Elle trouve ses applications dans de nombreux équipements médicaux et hospitaliers tels que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes s'adapte parfaitement aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les constructeurs automobiles OEM, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.