Roulettes en polypropylène
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée grâce à ses matériaux conducteurs.
Solution personnalisée 50 mm
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement d'orientation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue mesure 50 mm. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 33 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, garantissant des performances adaptées aux applications nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance appropriée aux contraintes mécaniques.
Solution personnalisée 50 mm
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et une manœuvrabilité optimale. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, garantissant une conductivité électrique homogène. Le roulement à moyeu lisse avec entretoise offre un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite. Cette roulette présente un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur hors tout de 33 mm, dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement minimal tout en conservant une mobilité efficace dans les environnements industriels exigeant une dissipation électrostatique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec une hauteur hors tout de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, ainsi qu'aux équipements médicaux spécialisés.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette trouve ses applications sur les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 72 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 72 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins infirmiers, appareils médicaux et applications hospitalières diverses.
Roulette pivotante 42 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 42 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 49 mm. Elle supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant mobilité et praticité dans diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 61 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant la rotation directionnelle. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable et silencieuse pour diverses applications d'ameublement professionnel et domestique.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et facilité de déplacement pour diverses solutions de mobilité.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 61 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement, assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. L'ensemble présente une hauteur totale de 61 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour ces équipements.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 56 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable pour diverses applications d'ameublement professionnel et domestique.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement, assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Avec un diamètre de roue de 50 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 55 mm. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Avantages des roulettes en Polypropylène
Les roulettes en polypropylène allient un boîtier léger à des performances de roulement fluides, ce qui les rend parfaites pour les applications légères. Grâce à leur construction durable moulée par injection, ils conviennent parfaitement au mobilier de bureau, aux présentoirs, aux chariots médicaux et aux petits équipements. Leur fonctionnement silencieux et leur facilité de mouvement en font une solution polyvalente pour les environnements intérieurs.
Les roulettes en polypropylène TENTE offrent de nombreux avantages :
Construction légère - Les roulettes en polypropylène sont dotées d'un boîtier léger mais durable, ce qui les rend faciles à installer et idéales pour les applications où un poids minimal est un avantage. Cela permet également un mouvement fluide et sans effort sur le mobilier et l'équipement.
Flexibilité de conception - Disponibles en différents modèles de roues, couleurs et styles de montage, ils s'intègrent parfaitement au mobilier et à l'équipement tout en offrant des performances fiables.
Facile à nettoyer - La surface lisse et non poreuse des boîtiers en polypropylène empêche l'accumulation de saleté et permet un nettoyage rapide et simple, garantissant ainsi l'hygiène dans des zones telles que la vente au détail.
Types de roulettes en Polypropylène
Roulettes en polypropylène sont disponibles en différents modèles pour répondre aux besoins des applications légères, du mobilier de bureau aux équipements d'affichage. Chaque type est conçu pour combiner une construction légère avec des performances fiables et une facilité de mouvement. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en polypropylène les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes en Polypropylène freiné
Ces roulettes sont équipées d'un frein intégré qui bloque la roue en toute sécurité en cas de besoin. Ils offrent à la fois mobilité et stabilité, ce qui les rend idéaux pour les présentoirs ou le mobilier de bureau, où l'équipement doit rester immobile pendant l'utilisation ou le chargement.
Roulettes pivotantes en Polypropylène
Ces roulettes sont dotées d'un boîtier rotatif à 360°, ce qui permet une flexibilité et une facilité de mouvement maximales dans toutes les directions. Souvent présents sur les meubles ou les présentoirs de vente au détail, ils offrent une maniabilité sans effort tout en conservant une structure légère.
Roulettes à deux roues en Polypropylène
Les roulettes à deux roues sont dotées de deux roues parallèles dans un seul boîtier, répartissant le poids de manière uniforme pour une meilleure maniabilité. Elles sont idéales pour les chaises de bureau, les meubles de bureau et les meubles multimédia, car leur configuration à deux roues permet un pivotement en douceur avec un minimum d'effort. Le boîtier en polypropylène offre une apparence élégante tout en étant durable et facile à entretenir.
Domaines d'application des roulettes en Polypropylène
Roulettes en polypropylène constituent un excellent choix pour les applications de meubles et de vente au détail où une construction légère, un roulement souple et une manipulation facile sont essentiels. Dans les meubles, ils sont couramment utilisés sur les chaises de bureau, les unités de rangement mobiles et les petits meubles de maison ou de bureau, permettant un repositionnement facile sans endommager les sols. Leur boîtier léger les rend idéales pour les meubles qui doivent être déplacés fréquemment, tels que les systèmes de bureau modulaires ou les solutions de rangement pour la maison. Dans les environnements de vente au détail, des roulettes en polypropylène sont souvent installées sur les équipements des magasins, les présentoirs et les unités promotionnelles, garantissant ainsi un positionnement flexible pour s'adapter aux aménagements saisonniers ou à l'évolution des flux de clients. Leur design épuré et leur disponibilité en différentes couleurs leur permettent de s'intégrer parfaitement au mobilier commercial moderne tout en offrant un mouvement fluide et fiable. Quel que soit le réglage, les roulettes en polypropylène excellent dans les applications intérieures qui nécessitent une maniabilité facile, une conception nécessitant peu d'entretien et un boîtier léger mais durable.