- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Machines et équipements d’atelier
-
Échafaudages
Roues et roulettes pour échaffaudages et trétaux
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
-
Industrie
- Santé
-
Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
- Mobilité autonome
-
Machines et équipements d’atelier
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
- Technologie de nettoyage
- Industrie aérospatiale et services
- Distributeurs
- Lifestyle
- Roulettes & Roues
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 300 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, la fabrication de céramique et verre, ainsi que divers équipements de transport et de manutention.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes conique et d'un moyeu de 36 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.