- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Distributeurs
-
Magasins de bricolage
Roues et roulettes pour magasins DIY
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. La hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes conique et d'un moyeu de 36 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Roue 80 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 46 mm et d'un alésage de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 150 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 75 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 28 mm et un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, intégrant des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 140 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 270 kg.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette d'un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène et équipé de roulements rouleaux, avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 270 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, étanche, avec un moyeu d'une longueur de 35,5 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 300 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.