- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, hôpitaux, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique 150 mm
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, robots chirurgicaux, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.