- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
-
Roulettes par matériau de chape
Roulettes par matériau de chape
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 360 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.