Roulettes en polyamide
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur lits de soins grâce à ses caractéristiques techniques et son système de blocage total garantissant sécurité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision étanche. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur lits de soins grâce à ses caractéristiques techniques et sa conception robuste.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 137 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 162 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm offre un excellent compromis entre maniabilité et franchissement d'obstacles. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles et commerciales nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 100 mm garantit une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 137 mm permet une intégration adaptée. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement conçue pour les applications sur lits de soins où la fiabilité et la facilité de manipulation sont essentielles.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 162 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, combinant robustesse et maniabilité dans un environnement médical exigeant.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 166 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où les propriétés conductrices d'électricité sont essentielles pour la sécurité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur lits de soins grâce à ses propriétés conductrices d'électricité et son système de blocage total garantissant sécurité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 162 mm offrent des dimensions compactes adaptées aux applications médicales. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant particulièrement adaptée pour les lits de soins où la conductivité électrique et la fiabilité sont essentielles.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, alliant mobilité contrôlée et fiabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le châssis en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où les propriétés conductrices d'électricité sont essentielles pour la sécurité.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 100 mm garantit une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 141 mm permet une intégration optimale. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où la fiabilité et la facilité de déplacement sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Spécialement conçue pour les lits de soins, elle garantit une mobilité optimale tout en préservant la stabilité et le confort requis dans les environnements médicaux.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 137 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans le domaine des lits de soins, où la maniabilité et la fiabilité sont essentielles.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant une rotation fluide. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les applications médicales, elle est particulièrement adaptée aux lits de soins où la mobilité et la fiabilité sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le châssis en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où la conductivité électrique est requise.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. L'ensemble présente une hauteur totale de 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, alliant mobilité contrôlée et fiabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide assurant une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement fluide et durable. L'ensemble présente une hauteur totale de 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, alliant mobilité contrôlée et fiabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision étanche pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans le domaine des lits de soins, où la mobilité et la fiabilité sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement silencieux et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 162 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans le domaine des lits de soins, où ses propriétés conductrices d'électricité et sa construction robuste répondent aux exigences techniques spécifiques de ce secteur médical.
Foire aux questions
Avantages des roulettes en Polyamide
Roulettes en polyamide sont conçues pour offrir un équilibre parfait entre résistance, légèreté et design élégant. Avec des boîtiers en matériau synthétique de haute qualité, ils offrent une durabilité, une résistance aux chocs et une facilité de nettoyage excellentes. Ces propriétés les rendent idéales pour des applications telles que les équipements médicaux, le mobilier de bureau et les présentoirs de vente au détail, où une mobilité fiable et une esthétique moderne sont importantes.
Les roulettes en polyamide TENTE offrent de nombreux avantages :
Solidité prouvée - Les boîtiers en Polyamide sont connus pour leur excellente résistance et leur résistance aux chocs. Ils offrent des performances stables et fiables même en cas d'utilisation fréquente.
Construction légère : les roulettes en polyamide offrent une durabilité impressionnante tout en restant légères, ce qui les rend simples à installer et à manipuler. Leur faible poids contribue à réduire la charge globale, ce qui facilite grandement les repositionnements fréquents.
Design moderne - Les roulettes en polyamide présentent un design élégant et contemporain qui rehausse l'apparence des meubles et équipements modernes. Avec une variété de tailles et de couleurs disponibles, ils peuvent être facilement assortis à différents styles et paramètres.
Nettoyage facile : la surface lisse et non poreuse des boîtiers en polyamide les rend faciles à nettoyer et à entretenir. Ils sont donc particulièrement adaptés au domaine médical et aux établissements de santé, où l'hygiène est une priorité.
Résistance chimique - Les roulettes en polyamide peuvent résister à une large gamme d'agents de nettoyage. Cette durabilité garantit une longue durée de vie, même dans des environnements nécessitant un nettoyage fréquent ou une exposition à des produits chimiques.
Types de roulettes en Polyamide
Roulettes en polyamide sont disponibles dans une variété de configurations et de modèles pour répondre aux divers besoins des applications d'ameublement, médicales et de vente au détail. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, qu'il s'agisse d'un freinage sûr, d'un pivotement souple ou d'une conception compacte pour les espaces restreints. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en polyamide les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes pivotantes en Polyamide
Les roulettes pivotantes en Polyamide offrent une rotation à 360°, ce qui permet de déplacer et de positionner facilement l'équipement ou le mobilier avec un minimum d'effort. Ils sont idéaux pour les chariots médicaux où des changements de direction réguliers et fréquents sont essentiels, le mobilier de bureau et les équipements de vente au détail mobiles, où une flexibilité lors de l'installation ou de la réorganisation est requise.
Petites roulettes en Polyamide
Les petites roulettes en polyamide sont conçues pour déplacer facilement des meubles ou des équipements légers, même dans des espaces restreints. Leur design compact s'intègre parfaitement sans prendre de place, tandis que leur boîtier robuste en polyamide les rend à la fois durables et faciles à manipuler. Notre plus petite roulette en polyamide est la TENTE Linea light, avec une hauteur initiale de 50,5 mm seulement.
Roulettes en Polyamide freinées
Les roulettes en polyamide freiné sont conçues pour combiner une mobilité sans effort avec la possibilité d'un positionnement sûr et stable en cas de besoin. Les roulettes en polyamide TENTE peuvent être configurées avec plusieurs mécanismes de verrouillage, notamment les freins de roue (bloquant uniquement la roue), les blocages totaux (bloquant à la fois la roue et la tête pivotante) et les verrous directionnels (fixant le sens de pivotement tout en laissant la roue rouler). Cette flexibilité vous permet d'adapter le niveau de contrôle à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de maintenir la stabilité d'une application ou de maintenir une direction précise lors de son déplacement.
Domaines d'application des roulettes en Polyamide
Roulettes en polyamide sont conçues pour les applications nécessitant un équilibre entre résistance, design et souplesse de manœuvrabilité. Leur boîtier durable et leur aspect épuré et moderne les rendent particulièrement adaptés aux environnements de meubles, de vente au détail et de soins de santé. Dans les meubles et les applications mobiles, les roulettes en polyamide sont couramment utilisées sur les chaises de bureau, le mobilier de bureau, le mobilier multimédia, ainsi que sur les agencements et les présentoirs de magasins. Leur maniabilité fluide et leur design épuré les rendent idéales pour les applications nécessitant une mobilité fiable ou une esthétique raffinée. Dans les établissements de santé, les roulettes en polyamide sont présentes sur les meubles médicaux tels que les tables de chevet, les chariots médicaux tels que les chariots à médicaments ou les ordinateurs sur roues, et les applications d'imagerie médicale telles que les échographes mobiles, où la facilité de nettoyage et la légèreté sont des priorités. Leur polyvalence s'étend également à l'aménagement des magasins et au mobilier design, offrant à la fois style et fonctionnalité, tout en garantissant un mouvement fiable et sans effort.