- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Améliorez la mobilité d'une simple pression sur un bouton : TENTE E-Drive Flex ajoute une motorisation pour les charges lourdes avec des démarrages en douceur, une direction précise, un freinage sûr et un montage facile.
Filtres actifs:
Trier par
Unité d’entraînement 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes s'adapte parfaitement aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les constructeurs automobiles OEM, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
125
mm
125
mm