- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage de roue
-
Roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 360 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Avantages des roulettes en caoutchouc
Les roulettes en caoutchouc sont une solution de mobilité largement utilisée, offrant des performances de roulement fiables pour les applications quotidiennes. Ces roulettes sont appréciées pour leur polyvalence, leur protection du sol et la traction sûre fournie par la bande de roulement en caoutchouc. Les roulettes en caoutchouc, que l'on trouve couramment dans les meubles, la vente au détail et les équipements de transport industriels, offrent une mobilité fiable sans compromettre la durabilité. Avec une gamme de tailles, de matériaux de boîtier et d'options de montage, ils peuvent être adaptés pour répondre à une grande variété de besoins.
Les roulettes en caoutchouc TENTE offrent de nombreux avantages :
Protection du sol - Les roulettes en caoutchouc souple offrent une excellente protection du sol en minimisant le risque de rayures ou de marques. Ils sont idéaux pour les surfaces intérieures sensibles telles que le bois, le stratifié ou le carrelage.
Efficacité de roulement — Les roulettes en caoutchouc dur ont une bande de roulement ferme qui ne comprime pas beaucoup sous la charge, ce qui minimise la résistance au roulement. Ils commencent à rouler facilement et maintiennent leur mouvement avec moins d'effort, ce qui les rend très efficaces pour les longues distances ou les tâches de transport fréquentes.
Réduction du bruit : les roulettes en caoutchouc souple contribuent à amortir les vibrations et à réduire le bruit de roulement, ce qui en fait un excellent choix pour les bureaux, les hôpitaux ou les commerces de détail où de faibles niveaux de bruit sont importants.
Capacité de charge et durabilité élevées - Les roues en caoutchouc dur excellent dans les applications porteuses, car elles sont plus résistantes à l'usure et à la déformation sous un poids élevé.
Absorption des chocs - Les roulettes en caoutchouc souple offrent un amorti naturel qui absorbe les chocs mineurs et protège les marchandises ou équipements délicats pendant le transport.
Types de roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux diverses exigences des applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Chaque type est développé pour offrir des avantages spécifiques, qu'il s'agisse de mouvements fluides et respectueux du sol, d'absorption des chocs, de durabilité et de facilité de manœuvre. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en caoutchouc les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes en caoutchouc souple
Les roulettes en caoutchouc souple excellent en matière d'absorption des chocs, d'amortissement des vibrations et de protection du sol, offrant une mobilité silencieuse et confortable. Ils contribuent à protéger à la fois la charge et le revêtement de sol, ce qui est particulièrement important dans les environnements comportant des surfaces délicates ou des équipements sensibles. Notre TentePrene Soft (caoutchouc thermoplastique) améliore ces propriétés, offrant une mobilité douce et respectueuse du sol dans les zones qui exigent confort et soin. Ces avantages rendent les roulettes en caoutchouc souple particulièrement adaptées à des applications telles que les tables de chevet, les chariots à médicaments, les agencements et les présentoirs de magasins, où un fonctionnement fluide et silencieux est apprécié.
Roulettes en caoutchouc dur
Les roulettes en caoutchouc dur offrent une durabilité élevée et une faible résistance au roulement, ce qui permet de déplacer des équipements lourds avec un minimum d'effort et une fiabilité à long terme. Ils sont résistants à l'usure et à la déformation, garantissant des performances constantes dans des environnements de travail exigeants. Avec des options telles que notre TentePrene Standard et notre caoutchouc élastique, ces roulettes sont idéales pour des applications telles que les établis de travail, les armoires à outils et les chariots de production et de plate-forme, offrant une mobilité efficace sur les sols industriels lisses tout en minimisant la fatigue de l'opérateur.
Roulettes en caoutchouc robustes
Les roulettes en caoutchouc robustes offrent une résistance, une stabilité et une durée de vie exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour déplacer de lourdes charges de manière sûre et efficace. Leur conception robuste garantit une traction sûre et un roulement fiable en cas de fortes contraintes. Ces avantages en font un choix idéal pour des applications telles que les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, ainsi que les systèmes AGV lourds, où une utilisation continue et une manutention de poids lourds sont nécessaires. Un exemple de roulette en caoutchouc robuste est notre Kappa, dotée d'un pneu élastique ou d'une roue en caoutchouc solide, qui permet une capacité de charge allant jusqu'à 600 kg par roulette.
Petites roulettes en caoutchouc
Les petites roulettes en caoutchouc sont conçues pour faciliter le déplacement de meubles et d'équipements légers. Ils roulent en douceur sur le sol sans laisser de traces, ce qui vous permet de repositionner les applications chaque fois que vous en avez besoin. Parfaits pour le mobilier de bureau, les meubles multimédia et les pièces de design, ils allient mobilité pratique et aspect discret qui s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement.
Domaines d'application des roulettes en caoutchouc
Roulettes en caoutchouc sont largement utilisées partout où une mobilité fiable, une absorption des chocs, un roulement silencieux et une protection du sol sont nécessaires. Leur polyvalence les rend adaptés aux applications industrielles, logistiques, de santé et d'ameublement, prenant en charge les applications légères et lourdes. Dans les environnements industriels et logistiques, les roulettes en caoutchouc sont utilisées pour des applications telles que les chariots de production et de plate-forme, les palettes et les chariots roulants, les systèmes AGV et les établis de travail. Ils offrent des performances de roulement fiables en utilisation continue, ce qui rend le mouvement des matériaux et des outils plus sûr et plus efficace. Dans les établissements de santé, ils sont installés sur les tables de chevet, les chariots à médicaments et les ordinateurs sur roues, où un roulement doux et un fonctionnement propre sont essentiels. Leur mouvement fluide permet au personnel de manœuvrer l'équipement en silence et sans endommager les sols sensibles. Pour les applications de mobilier et de vente au détail, les roulettes en caoutchouc se trouvent par exemple sur les meubles de bureau, les meubles multimédia, les agencements de magasins et les présentoirs. Ils facilitent le repositionnement des meubles et protègent les surfaces délicates des rayures ou des marques, garantissant à la fois praticité et esthétique.