- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Usage intensif | 500 - 1.500 kg
Roues forte charge
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 75 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 90 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux charges lourdes.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 78 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 840 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 62 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1200 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 75 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 62 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1200 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 68 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 100 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 55 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité contrôlée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 1000 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 96 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 750 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1500 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM et les équipements médicaux.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, un moyeu de 65 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Foire aux questions
Avantages des roulettes robustes
Roues forte charge sont conçues pour les applications exigeantes où chaque roue doit supporter de manière fiable entre 500 kg et 1 500 kg tout en continuant à rouler en douceur et de manière stable. Nos roues sont fabriquées avec des matériaux renforcés et des composants robustes, garantissant des performances durables, même dans les environnements les plus difficiles. Les performances dépendent de l'ensemble du système. La roue doit donc être associée à un carter de roulettes adapté, au roulement droit et à un concept moyeu/essieu adapté à votre cycle de service individuel et à l'état du sol. Les roulettes robustes TENTE offrent de nombreux avantages clés :
Capacité de charge élevée — Le corps de la roue, les moyeux et les matériaux de la bande de roulement sont conçus pour supporter des poids importants sans déformation excessive, ce qui permet à la roue de rester ronde sous des charges statiques et dynamiques. Un couplage correct avec le boîtier garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale de l'ensemble.
Mouvement stable — La géométrie optimisée de la bande de roulement et les roulements de haute qualité réduisent la résistance au démarrage et au roulement, ce qui permet de déplacer de lourdes charges avec moins d'effort de traction et de poussée. Le choix d'une bande de roulement plus large et d'un diamètre de roue approprié améliore la stabilité en ligne droite et minimise les vibrations lors des longs trajets.
Durabilité accrue — Les bandes de roulement résistantes et les centres robustes résistent à l'abrasion, aux coupures et aux chocs. Cela prolonge la durée de vie sur les sols rugueux, aux seuils et dans les flux de travail arrêt-démarrage.
Valeur de cycle de vie optimisée — Les options avec roulements étanches ou protégés, graisses adaptées à la température et composants résistants à la corrosion contribuent à maintenir les performances entre les intervalles de maintenance. La combinaison d'une longue durée de vie et d'un effort ergonomique réduit se traduit par un coût total de possession stable.
Types de roues robustes
Les roulettes robustes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux différentes exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres exigences environnementales. Que votre priorité soit la réduction du bruit, la résistance à l'abrasion, la protection contre les décharges électriques ou la lavabilité, il existe une configuration adaptée. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue robuste, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes robustes les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes de petite taille
Lorsque l'espace d'installation est restreint mais que les charges sont importantes, les roulettes robustes à profil bas offrent une capacité impressionnante avec une hauteur totale minimale. Les roues en polyamide robuste TENTE TOP associent un corps de roue et une bande de roulement en polyamide rigide, des roulements à billes de précision et une plage de température de —40 à +80 °C. Les capacités typiques atteignent 600 kg pour un diamètre de 80 mm, 720 kg pour un diamètre de 100 mm et 840 kg pour un diamètre de 125 mm par roue, ce qui les rend idéales lorsque les solutions à faible encombrement doivent tout de même supporter un poids important. Ces roues sont également disponibles dans des diamètres de roue plus grands, si nécessaire pour des applications offrant plus d'espace d'installation. L'association avec un boîtier convenablement dimensionné garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale pour l'application.
Roulettes robustes en caoutchouc
Les roulettes robustes en caoutchouc sont choisies lorsque l'amortissement des chocs et la protection du sol sont aussi importants que la capacité de charge. Dotés de centres en fonte ou en acier et de pneus élastiques vulcanisés ou de bandes de roulement en caoutchouc solide, ils allient un roulement souple à une durabilité industrielle. Les roues TENTE FVP (centre en fonte, caoutchouc solide 67 Shore A) offrent des capacités de 600 kg à Ø200 mm, 810 kg à Ø250 mm et jusqu'à 960 kg à Ø300 mm. Pour les centres en acier embouti et une bande de roulement élastique vulcanisée associée à un roulement à billes de précision, la série SEP fournit jusqu'à 600 kg à un diamètre de 200 mm. Sélectionnez le diamètre et la structure centrale pour équilibrer la capacité de charge, le comportement aux vibrations et la durée de vie, puis associez-le à un boîtier correspondant à la valeur d'assemblage requise.
Roues robustes en polyuréthane
Les roues robustes en polyuréthane offrent une très faible résistance au roulement et une résistance élevée à l'usure sous des charges soutenues, ce qui convient parfaitement aux longs trajets, aux cycles de démarrage et d'arrêt répétés et aux sols industriels lisses. Les gammes de roues TENTE FCP/ICP Ultratech combinent des centres en fonte ou en aluminium avec du polyuréthane moulé de première qualité. Les capacités représentatives sont de 800 kg par roue à un diamètre de 160 à 200 mm, avec des versions conçues pour des vitesses supérieures allant jusqu'à 16 km/h. La bonne combinaison entre diamètre de roue, profil de la bande de roulement et précision des roulements, associée à un boîtier adapté au cycle d'utilisation, garantit une maniabilité prévisible et un intervalle d'entretien long, même en cas d'utilisation exigeante.
Domaines d'application des roues robustes
Les roulettes robustes sont utilisées dans un large éventail d'industries, où mobilité durable et capacités de charge élevées font partie intégrante. Nos roues combinent un support fiable avec précision et flexibilité pour relever les défis les plus complexes et les environnements les plus difficiles. Roues forte charge sont essentielles dans les environnements industriels. Les entrepôts et les centres logistiques les utilisent pour le transport et le stockage d'objets lourds à l'aide d'applications telles que des chariots à palettes, des cages roulantes, des étagères robustes, etc., garantissant ainsi une manutention efficace des marchandises. Dans les environnements médicaux et de laboratoire, ils prennent en charge de grands appareils, des équipements de diagnostic, des unités de stérilisation et des postes de travail mobiles qui exigent des manœuvres précises et des constructions compatibles avec l'hygiène. Les espaces commerciaux et commerciaux les utilisent, par exemple, sous de lourdes présentoirs et des comptoirs mobiles, où un repositionnement et un entretien des sols en toute sécurité sont essentiels. Sur les chantiers de construction et les applications extérieures, les roues robustes transportent des échafaudages mobiles, des chariots à outils et des plates-formes de transport sur des surfaces plus résistantes et soumis à des chocs plus élevés.