- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage
-
Roulettes pneumatiques
Roulettes pneumatiques
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Foire aux questions
Avantages des roulettes pneumatiques
Les roulettes pneumatiques sont conçues pour offrir une absorption des chocs exceptionnelle et une mobilité fluide, même sur des surfaces inégales ou extérieures. Leurs pneus gonflés à l'air amortissent les charges contre les vibrations et les chocs, protégeant à la fois les marchandises transportées et l'application elle-même. Cela en fait un excellent choix pour les applications où le confort, la sécurité du chargement et la réduction du bruit sont des facteurs clés.
Les roulettes pneumatiques TENTE offrent de nombreux avantages :
Absorption des chocs supérieure - Les roulettes pneumatiques utilisent des pneus remplis d'air pour amortir les charges contre les chocs et les vibrations. C'est idéal pour le transport de marchandises délicates ou d'équipements sensibles sur des surfaces inégales ou extérieures.
Fonctionnement doux et silencieux - Leur bande de roulement souple et flexible réduit le bruit de roulement et permet des mouvements fluides, même sur les terrains accidentés. Les roulettes pneumatiques sont donc parfaitement adaptées aux environnements sensibles au bruit et à une utilisation sur des surfaces mixtes.
Excellente traction sur les surfaces inégales - Avec leurs profils de bande de roulement en blocs ou nervurés, les roulettes pneumatiques maintiennent une adhérence fiable sur les chemins extérieurs, le gravier ou les sols irréguliers. Cela garantit une manipulation stable et contrôlée, même dans des environnements difficiles.
Protection des sols et des équipements - Le matériau du pneu souple contribue à minimiser les forces d'impact, protégeant à la fois les objets transportés et les surfaces sur lesquelles ils se déplacent. Ils répartissent également le poids sur une plus grande surface et exercent moins de pression sur le sol. Cela permet d'éviter d'endommager les sols et de réduire l'usure des équipements de manutention.
Types de roulettes pneumatiques
Les roulettes pneumatiques sont disponibles en versions pivotantes et fixes avec des bandes de roulement profilées ou linéaires, chacune étant conçue pour répondre à des exigences spécifiques en matière de mobilité et de surface. Vous trouverez ci-dessous les différents types de roulettes pneumatiques et leurs principaux avantages :
Roulettes pneumatiques avec profil de bloc
Les roulettes pneumatiques à profil carré offrent une traction et une stabilité maximales sur les surfaces inégales, molles ou extérieures. La conception de leur bande de roulement garantit une adhérence sûre lorsque vous naviguez sur du gravier, de l'herbe ou sur un sol accidenté, réduisant ainsi le risque de glisser sous la charge. Ils sont couramment utilisés pour des applications telles que les équipements d'élimination des déchets, la construction de conteneurs, etc., où il est essentiel de se déplacer en toute sécurité sur des surfaces extérieures ou non pavées. Notre Alpha est disponible avec une roue pneumatique de 260 mm à profil plat. Utilisant un boîtier pivotant en tôle d'acier, cette roulette est capable de supporter des charges statiques allant jusqu'à 300 kg et des charges allant jusqu'à 150 kg à une vitesse de 4 km/h.
Roulettes pneumatiques avec profil linéaire
Les roulettes pneumatiques à profil linéaire sont optimisées pour un roulement fluide et une stabilité directionnelle. La bande de roulement nervurée réduit la résistance au roulement, ce qui permet de pousser ou de remorquer plus facilement l'équipement sur des surfaces extérieures fermes telles que les chemins pavés, l'asphalte ou le béton. Ces roulettes sont couramment utilisées dans les environnements de logistique de détail et d'entreposage, permettant un déplacement efficace des charges sur des surfaces industrielles mixtes. Notre Alpha est disponible avec une roue pneumatique de 200 mm à profil linéaire. Utilisant un pivot en tôle d'acier ou un boîtier fixe, cette roulette est capable de supporter des charges statiques allant jusqu'à 150 kg et des charges allant jusqu'à 75 kg à une vitesse de 4 km/h.
Roulettes fixes pneumatiques
Les roulettes pneumatiques fixes assurent un suivi en ligne droite et une stabilité, ce qui en fait un choix essentiel pour les charges lourdes ou les équipements qui doivent suivre des trajectoires prévisibles. Associés à des roulettes pivotantes situées à l'extrémité opposée du chariot ou de l'équipement, ils constituent une combinaison fiable pour le transport guidé. Notre Alpha est disponible avec un boîtier fixe en tôle d'acier, doté d'une roue pneumatique de 200 mm à profil linéaire.
Roulettes pivotantes pneumatiques
Les roulettes pneumatiques pivotantes offrent une excellente manœuvrabilité, permettant aux applications de naviguer dans des espaces restreints et de changer de direction en douceur, même sur un terrain accidenté. Leurs pneus gonflés à l'air absorbent les chocs et les vibrations, protégeant ainsi les marchandises sensibles lors de leur manipulation. Ils sont couramment utilisés sur les cages roulantes, les systèmes post-logistiques et les équipements extérieurs mobiles. Notre Alpha est disponible avec un boîtier pivotant en tôle d'acier, doté d'une roue pneumatique à profil linéaire ou à profil de bloc.
Domaines d'application des roulettes pneumatiques
Les roulettes pneumatiques sont utilisées partout où l'absorption des chocs, la réduction du bruit et une mobilité fluide sur un terrain accidenté sont nécessaires. Leurs pneus gonflés à l'air protègent les charges et les équipements sensibles, ce qui les rend particulièrement utiles pour les applications industrielles et logistiques. Dans les environnements industriels, des roulettes pneumatiques sont installées sur les équipements d'élimination des déchets, les unités de construction de conteneurs, les machines-outils de construction, etc., assurant un transport fiable sur les cours extérieures et les sols rugueux. Leurs propriétés d'amortissement des vibrations les rendent également adaptées aux fabricants de céramique et de verre, où les produits délicats doivent être manipulés avec soin. Dans les applications logistiques, les roulettes pneumatiques garantissent une manipulation fluide des palettes et des chariots roulants, des cages roulantes et des systèmes logistiques postaux, favorisant ainsi un mouvement sûr et efficace des matériaux entre les entrepôts, les quais de chargement et les zones de transport extérieures.