- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Accessoires pour solutions de mobilité
Accessoires pour solutions de mobilité
Nos gammes
Accessoire
L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,25 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,03 kg, ce composant offre une solution légère qui n'alourdit pas l'ensemble roulant tout en maintenant une robustesse mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une résistance mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Cet accessoire à tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,04 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour l'installation sur roulettes industrielles ou applications similaires.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant une solution de roulage robuste et compacte.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de dimensions 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée pour diverses applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 25 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation de dimensions 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur. La capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 80 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 3 mm et un diamètre de boulon de 8 mm, cet accessoire léger offre une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 40 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Cet accessoire à tige filetée présente une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, constituant ainsi une solution technique compacte et performante pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation fileté robuste et fiable.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une solution technique fiable pour diverses applications de manutention. Avec un poids de 0,25 kg, cet accessoire présente une conception légère qui facilite son installation et sa manipulation tout en maintenant une robustesse adaptée aux exigences industrielles.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,02 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 15 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire tige à platine est conçu avec une tige avec platine en U offrant une solution de fixation robuste pour roulettes industrielles. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 20 mm de largeur, avec une hauteur totale de 8 mm pour un encombrement minimal. L'ensemble présente un poids de 0,03 kg facilitant la manipulation et l'installation. Les performances de charge atteignent 80 kg en statique et 40 kg en dynamique à une vitesse maximale de 3 km/h.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 18 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire tige à platine avec tige avec platine en U offre une solution de fixation robuste pour roulettes avec une platine de dimensions 40 mm × 21 mm et une hauteur totale de 8 mm. La capacité de charge statique atteint 80 kg tandis que la charge dynamique est de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. Avec un poids de seulement 0,03 kg, cette tige à platine garantit une installation légère et efficace.
Accessoire
Cette tige filetée est un accessoire spécialement conçu pour les roulettes, offrant une hauteur totale de 3,5 mm pour une intégration optimale. Elle présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable dans diverses applications industrielles et commerciales nécessitant une fixation robuste et précise.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles existantes.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,1 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications professionnelles.
Accessoire
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.