- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Douilles pour montage de roulettes
Douilles pour montage de roulettes
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,03 kg, ce composant offre une solution légère qui n'alourdit pas l'ensemble roulant tout en maintenant une robustesse mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une résistance mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 3 mm et un diamètre de boulon de 8 mm, cet accessoire léger offre une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 40 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standards. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse structurelle optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire intègre un boulon de diamètre 20 mm pour un assemblage sécurisé. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 14 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 15 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 16 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 17 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 19 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 16 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 17 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 21 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Accessoire
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant des performances fiables.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,02 kg, cette pièce compacte offre une solution légère.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément présente un diamètre de boulon de 26 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications techniques.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet accessoire technique présente un diamètre de boulon de 22 mm, garantissant une fixation robuste et une transmission efficace des charges mécaniques lors des applications industrielles.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet accessoire technique présente un poids de 0,04 kg, garantissant une charge minimale sur l'ensemble tout en maintenant une robustesse structurelle adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.