- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par conditions d'utilisation
Roues par conditions d'utilisation
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 31 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, étanche, avec un moyeu d'une longueur de 35,5 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 300 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue en aluminium conçue pour roulettes, dotée d'une bande de roulement avec amortissement et résistance à la température d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'une bague de roulement sèche. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat pour roulette est constituée d'un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de même matériau que le corps de roue. Elle présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 35 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Équipée d'une bague de roulement sèche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipé d'une bague de roulement sèche. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 250 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, avec un moyeu d'une longueur de 31,8 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm, une largeur de bande de roulement de 25 mm, un moyeu d'une longueur de 27 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.