- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par capacité de charge
Roues par capacité de charge
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 75 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 90 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux charges lourdes.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 78 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 840 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 62 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1200 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 75 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 62 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1200 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 68 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 100 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 55 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1100 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité contrôlée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 80 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 1000 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 96 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 750 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1500 kg, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, ce qui en fait une solution adaptée pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.