Roue 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Réf. produit :
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissade en douceur
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 100 mm, tand...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 100 mm, tandis que le matériau du corps n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales