- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Type de roulettes
-
Roulettes pivotantes
Roulettes pivotantes
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 25 mm et la hauteur hors tout atteint 36 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue de 32 mm de diamètre est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse avec entretoise comme palier. La hauteur totale de l'ensemble atteint 42,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg. Elle convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité compacte et fiable.
Roulette pivotante 38 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout atteint 50,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à pivot à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, et mesure 50 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 66 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur hors tout atteint 42,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et compacte.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 25 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 86 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée pour les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et une construction compacte.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 250 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Avantages des roulettes pivotantes
Les roulettes pivotantes facilitent les applications en mouvement, grâce à leur rotation fluide à 360° qui permet des changements de direction rapides et sans effort. Ils fonctionnent particulièrement bien dans les espaces restreints, contribuant à réduire la tension et à rendre les tâches quotidiennes plus efficaces. Disponibles en différentes tailles et matériaux, ils protègent également les sols, absorbent les chocs et garantissent un mouvement silencieux et fiable.
Les roulettes pivotantes TENTE offrent de nombreux avantages :
Manœuvrabilité améliorée — La rotation fluide permet de naviguer dans les applications dans les virages restreints et les espaces confinés.
Effort réduit — Les roulettes pivotantes réduisent la force nécessaire pour diriger les charges. Cela facilite non seulement la manipulation de l'équipement, mais minimise également la pression sur l'utilisateur.
Efficacité accrue - En permettant de repositionner ou de rediriger facilement l'équipement sans le soulever ni le traîner, les roulettes pivotantes accélèrent les flux de travail. Cette efficacité réduit les temps d'arrêt et l'usure.
Configuration flexible - Les roulettes pivotantes peuvent être adaptées à une grande variété de besoins, qu'il s'agisse de meubles légers ou de machines industrielles lourdes. Leur conception permet d'utiliser différents matériaux de roue, différentes options de montage et différents mécanismes de verrouillage.
Types de roulettes pivotantes
Les roulettes pivotantes sont disponibles dans une variété de modèles pour répondre aux divers besoins de différentes applications, du transport industriel lourd au mobilier et à l'équipement légers. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, offrant la combinaison parfaite de flexibilité, de maniabilité et de durabilité. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes pivotantes les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes pivotantes robustes
Les roulettes pivotantes robustes sont conçues pour répondre à des applications exigeantes avec des exigences de charge élevées. Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'acier et dotés de composants renforcés, ils garantissent des performances fiables même en cas d'utilisation continue. Ces roulettes sont couramment utilisées dans les environnements industriels, les entrepôts et les installations de fabrication où la résistance, la durabilité et la fluidité de la manœuvrabilité sont essentielles. Nos roulettes pivotantes les plus robustes peuvent supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg chacune.
Roulettes pivotantes freinées
Les roulettes pivotantes freinées vous simplifient la vie en combinant un mouvement fluide avec une stabilité fiable. Les roulettes pivotantes freinées offrent plus de contrôle que les roulettes pivotantes classiques, grâce à leur capacité à bloquer les roues ou le boîtier pivotant en cas de besoin. Alors que les roulettes pivotantes standard permettent de se déplacer facilement dans toutes les directions, le mécanisme de freinage ajouté garantit que votre application reste en place quand vous en avez besoin, empêchant ainsi tout mouvement indésirable. Cela en fait un choix plus sûr et plus fiable pour de nombreuses applications.
Roulettes pivotantes pneumatiques
Les roulettes pivotantes pneumatiques sont dotées de roues remplies d'air qui offrent une excellente absorption des chocs et un déplacement fluide, même sur des surfaces rugueuses ou inégales. Ils sont couramment utilisés pour les applications extérieures ou intensives, où il est essentiel de protéger les charges sensibles et de garantir une manœuvrabilité aisée sur des terrains difficiles.
Petites roulettes pivotantes
Les petites roulettes pivotantes sont conçues pour les applications légères où la compacité et la facilité de déplacement sont primordiales. Ils sont fréquemment utilisés sur les meubles, les présentoirs et les petits appareils, offrant une mobilité fluide et fiable sans compromettre le design ou l'efficacité de l'espace. Notre plus petite roulette pivotante impressionne par sa hauteur totale de 33 mm.
Domaines d'application des roulettes pivotantes
Roulettes pivotantes sont utilisées dans de nombreux secteurs où la flexibilité et la maniabilité sans effort sont essentielles. Dans le secteur de la santé, on les trouve couramment sur des applications telles que les chariots de stérilisation, les chariots de salle blanche, les chariots de médicaments et les chariots de soins infirmiers. Leur rotation fluide permet au personnel médical de déplacer l'équipement avec précision et en toute sécurité, même dans des espaces restreints tels que les couloirs des hôpitaux ou les salles de soins. Dans les environnements industriels, les roulettes pivotantes jouent un rôle essentiel sur les équipements de transport, les systèmes AGV lourds, les chariots de production et les chariots de nettoyage professionnels. Leur capacité à tourner librement les rend idéales pour naviguer dans les grands entrepôts, les chaînes de montage et les zones de fabrication avec un minimum d'effort. Dans le secteur de l'ameublement et des applications mobiles, les roulettes pivotantes sont utilisées sur les chariots de restauration, les cages à roulettes, les chariots de courses, le mobilier de bureau et les équipements de voyage tels que les valises. Ils assurent un mouvement silencieux et fluide et sont disponibles dans des designs qui se marient parfaitement avec les meubles modernes ou les équipements commerciaux.