Roulettes avec patin
Foire aux questions
Avantages des roulettes de nivellement
Les roulettes avec patin constituent une solution de mobilité hybride conçue pour les applications qui doivent être mobiles pendant l'utilisation tout en restant parfaitement stables à l'arrêt. Contrairement aux roulettes standard, ces unités intègrent un pied de nivellement intégré qui peut être réglé manuellement pour assurer un positionnement sûr et sans vibrations et compenser les surfaces de sol inégales. Ils sont donc particulièrement adaptés aux applications nécessitant un repositionnement occasionnel mais qui sont pour la plupart fixes, telles que les machines et les équipements d'atelier, tels que les établis ou les armoires à outils, éliminant ainsi le besoin de dispositifs de transport supplémentaires pour déplacer et repositionner les machines lourdes et les meubles. Disponibles en différentes tailles et capacités de charge, les roulettes de nivellement aident à combler l'écart entre flexibilité et stabilité, garantissant ainsi une utilisation sûre, ergonomique et fiable.
Chez TENTE, nous travaillons en partenariat avec G-DOK depuis plusieurs années pour fournir à nos clients des roulettes de nivellement de la plus haute qualité. G-DOK est une marque bien établie sur le marché et applique des normes de qualité élevées en ce qui concerne ses propres produits et ses partenaires de coopération. Dans le cadre de cette coopération, nous utilisons des produits de la marque « FOOT MASTER® » de G-DOK.
Les roulettes de nivellement Foot Master® offrent de nombreux avantages :
Support sûr et stable - Une fois que l'application a été déplacée dans la position souhaitée, le pied de nivellement intégré est abaissé pour soulever la roulette du sol. Cela crée un support ferme et amortissant les vibrations qui garantit une stabilité absolue lors d'une utilisation stationnaire, même sur des surfaces inégales.
Réglage facile de la hauteur - Les roulettes réglables en hauteur permettent de niveler et de stabiliser avec précision une application sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Le pied peut être relevé ou abaissé manuellement, ce qui permet de compenser rapidement et intuitivement les irrégularités du sol ou d'obtenir des hauteurs de travail ergonomiques.
Durabilité accrue - Fabriquées à partir d'acier trempé et de matériaux résistants à l'usure, les roulettes de nivellement Foot Master® sont conçues pour résister à une utilisation exigeante. Cela permet non seulement de prolonger la durée de vie du produit, mais également d'améliorer les performances de pivotement, même en cas de charge ou dans des environnements de mobilité à haute fréquence.
Conductivité certifiée - Les roulettes de nivellement Foot Master® sont disponibles en versions conductrices pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Types de roulettes de nivellement
Les roulettes de nivellement Foot Master® offrent un équilibre précis entre mobilité et stabilité grâce à leur pied réglable intégré. Disponibles en plusieurs configurations, ils sont conçus pour répondre à divers besoins de montage tout en garantissant des performances optimales pour les applications fixes et mobiles. Selon les exigences de votre application, ces roulettes sont proposées avec un raccord à plaque ou un trou de boulon. Chaque solution de montage apporte ses propres avantages fonctionnels, qu'il s'agisse d'une intégration compacte, d'une installation simple ou d'une capacité de charge plus élevée. Vous trouverez ci-dessous les principaux types de roulettes de nivellement de notre gamme et leurs avantages spécifiques.
Roulettes de nivellement pour montage sur plaque
TENTE propose différentes séries de roulettes de nivellement Foot Master®, dont quatre sont équipées d'un raccord à plaque, à savoir GD F, GDN F, GDR F et SGDN F. Les roulettes de nivellement à plaque sont conçues pour les applications nécessitant une connexion large et stable à la structure de base. La plaque de montage plate répartit la charge uniformément sur la surface, ce qui rend ce type particulièrement adapté aux applications les plus lourdes. Leur conception robuste garantit une fixation sûre et une capacité de charge plus élevée, tandis que le pied de nivellement intégré permet un réglage précis de la hauteur et une stabilité sans vibrations lors d'une utilisation stationnaire. La roulette de nivellement Foot Master® la plus robuste dotée d'un raccord à plaque est la série GD F. Équipée d'une roue de 90 mm, cette roulette est capable de supporter des charges allant jusqu'à 1500 kg chacune.
Roulettes de nivellement à fixation par trous pour boulons
Trois des séries de roulettes de nivellement Foot Master® de notre gamme proposent un montage par trou de boulon, à savoir les séries GD S, GDN S et GDR S. Les roulettes de nivellement Bolt Hole sont équipées d'un trou de montage central dans le boîtier de la roulette, ce qui permet de les fixer solidement à l'application à l'aide d'un seul boulon. Ce style de montage offre une solution compacte et peu encombrante, ce qui le rend idéal pour les applications avec des surfaces de montage limitées ou pour lesquelles une intégration discrète est une priorité. Tout comme les roulettes de nivellement à montage sur plaque, la hauteur peut être réglée rapidement et précisément, en tournant la molette de réglage ou le cliquet, sans outils supplémentaires.
Domaines d'application des roulettes de nivellement réglables
Roulettes avec patin constituent la solution idéale pour les applications nécessitant un positionnement stable, un amortissement des vibrations et une mobilité occasionnelle. Leur pied intégré permet de soulever la roue du sol, garantissant ainsi un support sûr et plat pour les équipements sensibles, même sur des surfaces inégales. Cette combinaison de mobilité et de rigidité les rend très polyvalents dans un large éventail de secteurs.
Dans les environnements de production industriels, les roulettes de nivellement sont utilisées pour repositionner les machines, les appareils et les postes techniques, ce qui permet une configuration flexible et une maintenance simplifiée. Leur capacité à fournir une base stable après la relocalisation améliore la sécurité et la fiabilité des processus. Dans le secteur médical, ils soutiennent le déplacement et le placement en toute sécurité des équipements de diagnostic, des dispositifs de traitement et des postes de travail. La possibilité de verrouiller l'équipement après le transport améliore la sécurité et la commodité pour le personnel et les patients. Dans les ateliers et les garages, les roulettes de nivellement facilitent le déplacement des chariots à outils, des cadres de support et des composants robustes, facilitant ainsi un accès ergonomique et un alignement précis lors des tâches de maintenance ou d'assemblage. Les entrepôts et les opérations logistiques bénéficient de leur utilisation sur les unités de transport et les stations d'emballage, où l'équipement doit parfois être repositionné tout en restant stable pendant le fonctionnement. Dans les bureaux, ils permettent la configuration ergonomique des bureaux, des postes de travail réglables et des équipements mobiles, garantissant à la fois flexibilité et stabilité dans des environnements dynamiques.