Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Poids
2,44 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil pavé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement