Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 74 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulage industriel nécessitant une excellente absorption des chocs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Poids
2,46 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales