Roue 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Réf. produit :
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement