Roue 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Réf. produit :
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Sa capacité de charge dynamique atteint 75 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement