-
125 mm
-
150 kg
Hjul 125 mm
Rustfri, Elektrisk ledende
Elastech, JYC125x32-Ø8
Hjulfælg: Trykstøbt zink, Hjulbane: Massiv sort gummi, afsmitningsfri, elektrisk ledende, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
160 mm
-
300 kg
Hjul 160 mm
Elastech, UFP160x46-Ø12
Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
300 mm
-
600 kg
Hjul 300 mm
Elastech, IEP300x55-Ø20
Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
200 kg
Hjul 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL49
Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
160 kg
Hjul 100 mm
Elastech, UFP100x34-Ø8
Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
250 kg
Hjul 125 mm
Elastech, UFX125x40-Ø8
Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
200 mm
-
400 kg
-
200 mm
-
400 kg
Hjul 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø20,1
Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk sort gummi, DIN-kugleleje
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
-
400 kg