Hjul 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø20,1

EAN:
4031582323252

Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk sort gummi, DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 200 mm
Hjulbredde 46 mm
Boring-Ø 20 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

200 mm

Hjulbredde

46 mm

Boring-Ø

20 mm

Navlængde

60 mm

Belastning (dynamisk)

400 kg

Belastning (statisk)

800 kg

Temperaturinterval

- 20 / + 80 °C

Standard

EN_12532

Vægt

1 kg

Hjulbane hårdhed

A 63 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Hjul

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding