Drejelige hjul 100 mm
Rustfri,
Levina, 5380PJC100P30-13

EAN:
4031582348958

Drejelige hjul, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rustfrit DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 100 mm
Hjulbredde 32 mm
Centerhul-Ø 13 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

100 mm

Hjulbredde

32 mm

Centerhul-Ø

13 mm

Udladning

36 mm

Udfaldsdiameter

172 mm

Byggehøjde

137 mm

Belastning (dynamisk)

100 kg

Temperaturinterval

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Vægt

0.426 kg

DOM-Ø

59 mm

Udfaldsradius

86 mm

Hjulbane hårdhed

A 87 Shore

Rustfri

Ja

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejelige hjul

Varianter

Komplette hjul

5387PJC100P30-13

Drejeligt hjul med totalbremse, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfrit stål, drejekrans med dobb...

Komplette hjul

5381PJC100P30-13

Drejeligt hjul med retningsbremse, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfrit stål, drejekrans med d...

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding