Drejeligt hjul med retningsbremse 100 mm
Rustfri,
Levina, 5381PJC100P30-13

EAN:
4031582358926

Drejeligt hjul med retningsbremse, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rustfrit DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 100 mm
Hjulbredde 32 mm
Centerhul-Ø 13 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

100 mm

Hjulbredde

32 mm

Centerhul-Ø

13 mm

Udladning

36 mm

Udfaldsdiameter

196 mm

Byggehøjde

137 mm

Belastning (dynamisk)

100 kg

Temperaturinterval

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Vægt

0.461 kg

DOM-Ø

59 mm

Udfaldsradius

98 mm

Hjulbane hårdhed

A 87 Shore

Rustfri

Ja

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejeligt hjul med retningsbremse

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding