Kolečka z nerezové oceli jsou obzvláště vysoce kvalitní a odolávají stálému zatížení i při silných vnějších vlivech. Nerezová kolečka TENTE jsou vyrobena z oceli 1.4301, známé také jako ocel V2A. Tato ocel se skládá z 18% chromu, asi 8% - 10% niklu a železa.
Vlastnosti nerezových koleček
Kolečka z nerezové oceli 1.4301 mají velmi vysokou odolnost proti různým vlivům, jako je voda a vlhkost, stejně jako proti různým kyselinám, tukům a silným čisticím prostředkům. Díky své odolnosti proti korozi mají kolečka velmi dlouhou životnost a mohou být použity v širokém rozsahu teplot. Mohou být použity při teplotách téměř na absolutní nule. Kromě toho jsou kolečka omyvatelná, což je velmi důležité v některých odvětvích, kde je hygiena velmi důležitá.
Použití nerezových koleček
Díky vlastnostem nerezové oceli jsou tato kolečka ideální pro obzvláště náročné aplikace. Patří sem všechny aplikace, kde platí přísné hygienické předpisy. Používají se proto především ve zdravotnictví, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
V situacích, kdy dochází k extrémním teplotám, je možná kombinace koleček z nerezové oceli s tepelně odolnými součástmi. Ty mohou být použity například v pekárnách nebo chladírnách. Tyto kolečka navíc zůstávají odolná a stabilní i při trvalém zatížení.
Kontakt
Máte zájem o individuální řešení?
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com