Rustfrie stålhjul har ekstra høy kvalitet og tåler permanent belastning selv under krevende forhold. TENTE rustfrie stålhjul fremstilles av 1.4301, også kjent som V2A-stål. Dette stålet består av 18 % krom, 8 til 10 % nikkel samt jern.
Hjul av rustfritt stål 1.4301 har en svært høy bestandighet overfor ulike påvirkninger, herunder vann og luftfuktighet samt ulike syrer, fett og sterke rengjøringsmidler. Takket være korrosjonsbestandigheten er hjulene svært holdbare, og kan brukes innenfor et bredt temperaturområde. De kan nesten brukes ned til absolutt nullpunkt. I tillegg kan hjulene vaskes, noe som er av stor betydning i mange bransjer med strenge hygienebestemmelser.
De rustfrie hjulenes bruksområder
På grunn av egenskapene til det rustfrie stålet egner disse hjulene seg ideelt for bruk med svært høy belastning. De inkluderer alle bruksområder der det gjelder strenge forskrifter for hygiene. De brukes derfor fremfor alt innen medisinsk teknologi samt i den farmasøytiske industrien og næringsmiddelindustrien.
For bruksområder med ekstreme temperaturer er det mulig å kombinere de rustfrie stålhjulene med varmebestandige komponenter. Disse kan brukes for eksempel i bakerier eller kjølerom. De er holdbare og stabile selv ved konstant belastning.