Rostfreie Edelstahlrollen sind besonders hochwertig und halten selbst unter schweren äußeren Einflüssen dauerhafter Belastung stand. TENTE Edelstahlrollen werden aus 1.4301 gefertigt, auch bekannt als V2A- Stahl. Dieser Stahl besteht aus 18 % Chrom, etwa 8 bis 10 % Nickel sowie Eisen.
Eigenschaften der Edelstahlrollen
Rollen aus dem Edelstahl 1.4301 weisen eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Einflüssen auf, darunter zum Beispiel Wasser und Luftfeuchtigkeit sowie verschiedene Säuren, Fette und starke Reinigungsmittel. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind die Rollen sehr lange haltbar und in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Sie können fast bis zum absoluten Nullpunkt verwendet werden. Zudem sind die Rollen waschbar, was in einigen Branchen mit hohen Hygienebestimmungen von großer Bedeutung ist.
Einsatzgebiete der rostfreien Rollen
Aufgrund der Eigenschaften des rostfreien Edelstahls sind diese Rollen ideal für einen Einsatz bei sehr starker Beanspruchung. Das schließt alle Anwendungsgebiete mit ein, in denen strenge Vorschriften bezüglich der Hygiene herrschen. Vor allem in der Medizintechnik sowie der Pharma- und Lebensmittelbranche werden sie daher verwendet.
Für Anwendungsbereiche, in denen extreme Temperaturen ausgehalten werden müssen, ist eine Kombination der Edelstahlrollen mit hitzebeständigen Komponenten möglich. Diese können etwa in Bäckereien oder Kühlräumen verwendet werden. Selbst bei dauerhafter Belastung sind sie langlebig und stabil.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com