Technické údaje
Nosnost
40 - 50 kg
Vidlice
Otočná kolečka, Otočná kolečka s brzdou kola
Uchycení
Uchycení na plotnu, závitový čep, uchycení pro trubku
Průměr kola
55 - 75 mm
Typ kola
Kolečko s kluzným ložiskem
Nejdůležitější vlastnosti kolečka "Anika"
Rychlá montáž
Rychlejší montáž díky jednoduchému uchycení.
Různé možnosti uchycení
Široká nabídka uchycení v různých velikostech.
Optimalizovaná manévrovatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu.
Ergonomický pedál
“Kick pedál” pro rychlou a snadnou manipulaci s jakoukoliv obuví.
Snížené riziko nehod
Automatická brzda kol závislá na zatížení, aby se zabránilo nehodám.
Zabraňuje nechtěnému pohybu
Brzda kola s pedálem pro namuální ovládání.
Přizpůsobení barev
Barva pevného materiálu může být přizpůsobena designu výrobku.
Individuální branding
Kolečko lze potisknout logem.
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo jiné lesklé barvy.
Malovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklá barva.
Oceněný design
Oceněný prestižními cenami mezinárodních porot.
Certifikovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři, zda splňuje evropské normy.
Robustní vidlice
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku.
Chemicky odolné komponenty
Odolný vůči mnohu čistících prostředků a chemických látek.
Certifikovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři, zda splňuje evropské normy.
Neznačkující pohyb
Kolečka se sníženým odřením a malým požadavkem na čištění.
Nezanechává skvrny
Nezanechává skvrny při kontaktu s podlahou během dlouhého stání.
Snížená potřeba čištění
Díky svým hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí.
Materiály, které nejsou nebezpečné
Splňuje předpisy RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlíky nebo chrom (VI).
Shop & Podpora
Související Případy a Kompetence