Ролики из нержавеющей стали отличаются особенно высоким качеством и способны выдерживать постоянные высокие нагрузки даже в условиях сильных внешних воздействий. Ролики TENTE из нержавеющей стали изготовлены из стали марки 1.4301, также известной как сталь V2A. В состав этой стали входят 18% хрома, от 8% до 10% никеля и железо.
Ролики из нержавеющей стали марки 1.4301 чрезвычайно стойки к различным негативным воздействиям, таким как вода и высокая влажность, различные кислоты, жиры и сильные чистящие средства. Благодаря своей коррозионной стойкости, эти ролики обеспечивают очень длительный срок службы и могут использоваться в широком диапазоне температур – вплоть до почти абсолютного нуля. Кроме того, эти ролики можно мыть, что крайне важно в тех отраслях, где гигиена имеет первостепенное значение.
Uses for stainless steel castors
Благодаря физико-химическим свойствам нержавеющей стали эти ролики идеально подходят для особо тяжелых условий работы, включая те сферы деятельности, в которых применяются очень строгие правила гигиены – в том числе в сфере медицинских технологий, фармацевтической и пищевой промышленности.
В случае экстремальных температур возможно применение комбинированных колес из нержавеющей стали с жаропрочными компонентами. Такие ролики могут использоваться, например, в пекарнях или на холодильных складах. Ролики не теряют прочности и работоспособности даже в условиях постоянных нагрузок.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com