Splňujeme nejvyšší nároky
Zejména v potravinářském a gastro průmyslu je nezbytné používat spolehlivá pojezdová kolečka, která vydrží nejrůznější a naprosto extrémní požadavky:
V souladu s prostředím
Od pece s teplotou +280 ° C do mrazáku s teplotou -20 ° C, od ručního přepravního vozíku k plně automatizované přepravě zboží, od ručního čištění po vysoce výkonný mycí systém, od jídelny v naší vlastní firmě až po michelinskou restauraci na Champs-Elysée, všechny tyto aplikace se kterými se setkáváte vyžadují spolehlivost a vysokou kvalitu produktů.
Co nabízíme
TENTE poskytuje řešení a kvalitu, které zaručují optimální provozní připravenost právě v těchto oblastech. A nejen to - naše specifická řešení pro jednotlivé aplikace mohou pomoci zlepšit logistiku kuchyně a stolování a vyřešit tak konkrétní nedostatky na trhu, jako je účinná centrální brzda, snížení hluku, hmotnosti a mnoho dalšího.
Naše produkty
Související Případy a Kompetence
Zákaznické reference