스테인리스 캐스터는 특히 품질이 우수하며 심각한 외부 영향에 노출되어도 영구 하중을 견딜 수 있습니다. TENTE 스테인리스 캐스터는 V2A라고도 불리는 1.4301 강철로 제작되며, 이 강철은 18%의 크롬, 약 8%~10%의 니켈, 그리고 철로 이루어져 있습니다.
1.4301 스테인리스 스틸로 만든 캐스터는 물, 습도, 각종 산성물질, 기름, 강력 세정제 등 다양한 영향에 대한 저항력이 매우 높습니다. 부식에 강한 성질 덕분에 캐스터는 사용 수명이 길고 다양한 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 이는 거의 영도에 가까운 온도에서 사용될 수 있으며 세척이 가능합니다. 이것은 위생이 최우선인 일부 산업에서 중요한 것입니다.
스테인리스 캐스터 사용
스테인리스의 특성 덕분에 이러한 캐스터는 특히 내구성이 강한 용도에 이상적입니다. 여기에는 엄격한 위생 규정이 적용되는 모든 제품들이 포함됩니다. 주로 의료 기술뿐만 아니라 제약 및 식품 산업에서도 사용됩니다.
극한의 온도가 발생하는 상황에서는 스테인리스 캐스터를 내열성 부품과 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 이것들은 베이커리나 냉동창고를 사용하는 곳에서 사용할 수 있으며 이러한 캐스터는 지속적인 적재 하중 상태에서도 내구성과 안정성을 유지합니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com