Колелата от неръждаема стомана са особено висококачествени и издържат на постоянно натоварване дори когато са изложени на сериозни външни влияния. Колелата от неръждаема стомана TENTE са изработени от стомана 1.4301, известна също като стомана V2A. Тази стомана се състои от 18% хром, около 8% до 10% никел и желязо.
Колелата от неръждаема стомана тип 1.4301 имат много висока устойчивост на различни влияния, като например вода и влажност, както и различни киселини, мазнини и силни почистващи препарати. Благодарение на тяхната устойчивост на корозия,колелата имат много дълъг експлоатационен живот и могат да бъдат използвани в широк температурен диапазон. Те могат да се използват при температури почти до абсолютна нула. В допълнение, колелата са устойчиви на миене и почистване, което е много важно в някои отрасли, където хигиената е от първостепенно значение.
Приложения на колелата от неръждаема стомана
Благодарение на свойствата на неръждаемата стомана, тези колела са идеални за особено тежки приложения. Те включват всички случаи, при които се прилагат строги правила за хигиена. Поради това те се използват главно в медицинската сфера, както и във фармацевтичната и хранителната промишленост.
В ситуации, при които се срещат екстремни температури, е възможно комбинация от колела от неръждаема стомана с топлоустойчиви компоненти. Те могат да се използват например в пекарни или хладилни складове. Освен това тези колела остават здрави и стабилни дори при постоянно натоварване.