Les roulettes en acier inoxydable sont faites d'un acier de particulièrement haute qualité et supportent une charge permamente même exposées à des influences extérieures sévères. Les roulettes TENTE sont fabriquées en acier inoxydable EN 14.301 (AISI 304), aussi connu sous le nom V2A. Cet acier est composé de 18% de chrome, entre 8 à 10% de nickel et de fer.
Les roulettes faites d'acier inoxydables EN 14.301 ont une très haute résistance à de nombreuses influences, telles que l'eau ou l'humidité tout comme différents acides, graisses et agents nettoyants puissants. Grâce à leur résistance à la corrosion, les roulettes ont une très longue durée de vie. Elles peuvent être utilisées à des températures basses presque jusqu'au zéro absolu. De plus, les roulettes sont lavables, ce qui est très important dans les industries où l'hygiène est primordiale.
Usages des roulettes en acier inoxydable
Grâce aux propriétés de l'acier inoxydable, ces roulettes sont idéales pour certaines applications forte-charge. Celles-ci incluent toutes les applications où des normes d'hygiène strictes s'appliquent. Elles sont donc particulièrement employées en technologie médicale tout comme en industries pharmaceutiques et agroalimentaires.
Pour les situations où des températures extrêmes sont rencontrées, une combinaison de roulettes en acier inoxydables avec des composants résistants à la chaleur est possible. Elles peuvent être utilisées en boulangeries ou en entrepôts frigorifiques, par exemple. Ces roulettes restent durables et stables même sous une charge permanente.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com